IVBR/2-12.5-588-00,4000

Ricevitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50107904-10

Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
CSL505-R12.5-588-M8
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo: 50131324
  • Serie: 505
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Lunghezza del campo di misura: 588 mm
  • Distanza tra i raggi: 12,5 mm
Codice articolo: 50131324

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Serie Vario
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Modello speciale Tasteggio a raggi diagonali
Tasteggio a raggi paralleli
Lunghezza del campo di misura 588 mm
Numero di raggi 48 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 12,5 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -15 ... 20 %
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Commutante a 0 V
Funzione Uscita di warning
Tempo di ciclo 48 ms
Tempo di risposta per raggio 1.000 µs
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 4.000 mm
Numero di conduttori 4 conduttori
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 10 mm x 760 mm x 27 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 45 °C
Grado di protezione IP 54
Classe di protezione III
Norme di riferimento EN 60947-5-2 (versione tedesca)
Voce tariffaria doganale 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Software di configurazione - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf