IVBR/2-25-1375-02-S8
Ricevitore cortina fotoelettrica
| Serie | Vario | 
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento | 
| Tipo di dispositivo | Ricevitore | 
| Modello speciale | Tasteggio a raggi diagonali Tasteggio a raggi paralleli | 
| Lunghezza del campo di misura | 1.375 mm | 
| Numero di raggi | 56 pezzo(i) | 
| Distanza tra i raggi | 25 mm | 
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità | 
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -15 ... 20 % | 
| Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB | 
| Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) | 
| Tipo | Uscita di commutazione digitale | 
| Elemento di commutazione | Transistor, NPN | 
| Principio di commutazione | Commutante senza luce | 
| Elemento di commutazione | Transistor, NPN | 
| Principio di commutazione | Commutante a 0 V | 
| Funzione | Uscita di warning | 
| Tempo di ciclo | 56 ms | 
| Tempo di risposta per raggio | 1.000 µs | 
| Tipo di collegamento | Connettore circolare | 
| Grandezza della filettatura | M8 | 
| Materiale | Metallo | 
| Numero di poli | 4 poli | 
| Forma costruttiva | Cubica | 
| Dimensioni (P x H x L) | 10 mm x 1.560 mm x 27 mm | 
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo | 
| Alloggiamento in metallo | Alluminio | 
| Materiale della copertura della lente | Plastica | 
| Colore dell'alloggiamento | Grigio | 
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante | 
| Tipo di visualizzazione | LED | 
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software | 
| Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 45 °C | 
| Grado di protezione | IP 54 | 
| Classe di protezione | III | 
| Norme di riferimento | EN 60947-5-2 (versione tedesca) | 
| Voce tariffaria doganale | 90314990 | 
| ECLASS 8.0 | 27270910 | 
| ECLASS 9.0 | 27270910 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |