IVBR/4-25-975-00-S8
Ricevitore cortina fotoelettrica
| Serie | Vario |
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
| Tipo di dispositivo | Ricevitore |
| Modello speciale | Tasteggio a raggi paralleli |
| Lunghezza del campo di misura | 975 mm |
| Numero di raggi | 40 pezzo(i) |
| Distanza tra i raggi | 25 mm |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -15 ... 20 % |
| Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
| Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Commutante con luce |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Commutante a UB |
| Funzione | Uscita di warning |
| Tempo di ciclo | 40 ms |
| Tempo di risposta per raggio | 1.000 µs |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M8 |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 10 mm x 1.160 mm x 27 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio |
| Materiale della copertura della lente | Plastica |
| Colore dell'alloggiamento | Grigio |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 45 °C |
| Grado di protezione | IP 54 |
| Classe di protezione | III |
| Norme di riferimento | EN 60947-5-2 (versione tedesca) |
| Voce tariffaria doganale | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |