IVBR/4-50-1550-01,300-S12-W

Ricevitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50111576

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
CSL505-R50-1550-M8
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo: 50131353
  • Serie: 505
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Lunghezza del campo di misura: 1.550 mm
  • Distanza tra i raggi: 50 mm
Codice articolo: 50131353

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Serie Vario
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Modello speciale Tasteggio a raggi diagonali
Uscita di warning
Lunghezza del campo di misura 1.550 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -15 ... 20 %
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Funzione Uscita di warning
Tempo di risposta per raggio 2 µs
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 300 mm
Grandezza della filettatura M12
Numero di poli 4 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 10 mm x 1.760 mm x 27 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Grado di protezione IP 54
Voce tariffaria doganale 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549