K-D M8A-3P-10m-PUR

Cavo di collegamento

Codice prodotto: 50106693

Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
KD U-M8-3A-P1-100
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50130845
  • Collegamento: Connettore circolare, M8
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 3 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 10.000 mm
Codice articolo: 50130845

Tempo di consegna ca. 4 giorni lavorativi
Tensione di esercizio 50 V CA / 60 V CC
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo female
Numero di poli 3 poli
Modello Assiale
Connettore circolare, LED No
Bloccaggio Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante
Tipo di collegamento A cablare
Numero di conduttori 3 pezzo(i)
Colore della guaina Nero
Schermato No
Senza silicone
Lunghezza cavo 10.000 mm
Materiale della guaina PUR
Raggio di curvatura posa flessibile, min. Min. 10 x diametro del cavo
Raggio di curvatura posa fissa, min. Min. 5 x diametro del cavo
Temperatura ambiente di funzionamento, posa flessibile -25 ... 80 °C
Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa -40 ... 80 °C
Omologazioni UL
c UL US
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Modello CAD 3D - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf