K-D M8A-3P-5m-PVC

Cavo di collegamento

Codice prodotto: 50104522

Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
KD U-M8-3A-V1-050
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50130832
  • Collegamento: Connettore circolare, M8
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 3 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 5.000 mm
Codice articolo: 50130832

Disponibile immediatamente

Tensione di esercizio 50 V CA / 60 V CC
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo female
Numero di poli 3 poli
Modello Assiale
Connettore circolare, LED No
Bloccaggio Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante
Tipo di collegamento A cablare
Numero di conduttori 3 pezzo(i)
Colore della guaina Nero
Schermato No
Senza silicone
Lunghezza cavo 5.000 mm
Materiale della guaina PVC
Raggio di curvatura posa flessibile, min. Min. 10 x diametro del cavo
Raggio di curvatura posa fissa, min. Min. 5 x diametro del cavo
Temperatura ambiente di funzionamento, posa flessibile -5 ... 80 °C
Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa -30 ... 80 °C
Omologazioni UL
c UL US
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Modello CAD 3D - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf