K-D M8W-4P-10m-PVC

Cavo di collegamento

Codice prodotto: 50104529

Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
KD U-M8-4W-V1-100
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50130872
  • Collegamento: Connettore circolare, M8
  • Modello: Angolare, female
  • Numero di poli: 4 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 10.000 mm
Codice articolo: 50130872

Disponibile immediatamente

Tensione di esercizio 50 V CA / 60 V CC
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo female
Numero di poli 4 poli
Modello Angolare
Connettore circolare, LED No
Bloccaggio Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante
Tipo di collegamento A cablare
Numero di conduttori 4 pezzo(i)
Colore della guaina Nero
Schermato No
Senza silicone
Lunghezza cavo 10.000 mm
Materiale della guaina PVC
Raggio di curvatura posa flessibile, min. Min. 10 x diametro del cavo
Raggio di curvatura posa fissa, min. Min. 5 x diametro del cavo
Temperatura ambiente di funzionamento, posa flessibile -5 ... 80 °C
Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa -30 ... 80 °C
Omologazioni UL
c UL US
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Dichiarazione di conformità CE - pdf