K-DS M12A-M12A-8P-0,3m-S-PU

Cavo di interconnessione

Codice prodotto: 50124228

Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
KDS S-M12-8A-M12-8A-P1-003
Cavo di interconnessione
Codice articolo: 50136935
  • Collegamento: Connettore circolare, M12  - Connettore circolare,...
  • Collegamento 01, modello: Assiale, female
  • Collegamento 1, numero di poli: 8 pezzo(i)
  • Collegamento 02, modello: Assiale, male
Codice articolo: 50136935

Disponibile immediatamente

Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 8 poli
Codifica Codifica A
Modello Assiale
Connettore circolare, LED No
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Numero di poli 8 poli
Codifica Codifica A
Modello Assiale
Colore della guaina Nero
Schermato Sì
Senza silicone Sì
Modello di cavo Cavo di interconnessione
Lunghezza cavo 300 mm
Materiale della guaina PUR
Isolamento del conduttore PP
Idoneità per catena portacavi Sì
Velocità di traslazione Max. 3,3 m/s con 5 m di lunghezza del percorso di spostamento orizz. e accelerazione max. di 5 m/s²
Caratteristiche della guaina esterna Senza CFC, cadmio, silicone, alogeni e piombo, colore opaco, a bassa adesione, resistenza alle abrasioni, buone proprietà per la lavorazione a macchina
Resistenza della guaina esterna Resistenza all'idrolisi e ai microbi, buona resistenza alle sostanze chimiche, all'olio e alla benzina ai sensi della VDE 0472 paragrafo 803 test B, con ritardo di propagazione della fiamma secondo UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Capacità torsionale ± 30° / m (max. 2 milioni di cicli a 35 cicli / min)
Cicli di curvatura 2.000.000 pezzo(i)
Raggio di curvatura posa flessibile, min. Min. 10 x diametro del cavo
Raggio di curvatura posa fissa, min. Min. 10 x diametro del cavo
Numero file UL E366145
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855