KB IBS-10000-SA

Cavo di interconnessione

Codice prodotto: 50108597

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
KB IBS-15000-SA
Cavo di interconnessione
Codice articolo: 50108598
  • Interfaccia: Interbus-S
  • Collegamento: Connettore circolare, M12  - A cablare
  • Collegamento 01, modello: Assiale, male
  • Collegamento 1, numero di poli: 5 pezzo(i)
Codice articolo: 50108598

Su richiesta
Applicazione Resistenza ad olio e lubrificanti
Idoneo per interfaccia Interbus-S
Tensione di esercizio Max. 30 V CA/CC
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica B
Modello Assiale
Connettore circolare, LED No
Bloccaggio Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante
Tipo di collegamento A cablare
Colore della guaina Viola
Schermato Sì
Senza silicone Sì
Modello di cavo Cavo di collegamento (aperto da un lato)
Lunghezza cavo 10.000 mm
Materiale della guaina PUR
Isolamento del conduttore PP
Idoneità per catena portacavi Sì
Velocità di traslazione Max. 3,3 m/s con 5 m di lunghezza del percorso di spostamento orizz. e accelerazione max. di 5 m/s²
Caratteristiche della guaina esterna Senza CFC, cadmio, silicone, alogeni e piombo, colore opaco, a bassa adesione, resistenza alle abrasioni, buone proprietà per la lavorazione a macchina
Resistenza della guaina esterna Resistenza all'idrolisi e ai microbi, buona resistenza alle sostanze chimiche, all'olio e alla benzina e con ritardo di propagazione della fiamma secondo DIN EN 60332-1 / VDE 0482-332-1-2 / CSA FT-1
Apertura della chiave 13 mm
Cicli di curvatura 1.000.000 pezzo(i)
Raggio di curvatura posa flessibile, min. Min. 10 x diametro del cavo
Raggio di curvatura posa fissa, min. Min. 5 x diametro del cavo
Grado di protezione IP 65
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Modello CAD 3D - zip