KB RS232/ext-5m

Cavo di interconnessione

Codice prodotto: 50106111

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
KB 232-3 IT190x
Cavo di interconnessione
Codice articolo: 50128800
  • Idoneo per: Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1900g
  • Interfaccia: RS 232
  • Lunghezza cavo: 5.000 mm
  • Applicazione: Resistenza alle sostanze chimiche
Codice articolo: 50128800

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Idoneo per Lettori mobili di codici a barre, serie IT 38xx
Idoneo per interfaccia RS 232
Tipo di collegamento Sub-D
Tipo female
Numero di poli 9 poli
Modello Assiale
Tipo di collegamento RJ41
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura A innesto
Tipo female
Numero di poli 4 poli
Modello Assiale
Numero di conduttori 10 pezzo(i)
Colore della guaina Nero
Schermato Sì
Modello di cavo Cavo spiralizzato
Lunghezza cavo 4.500 mm
Materiale della guaina PVC
Idoneità per catena portacavi No
Voce tariffaria doganale 85444210
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855