KB RS232 Z-3010

Cavo di interconnessione

Codice prodotto: 50108574

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
KB 232-1 IT190x
Cavo di interconnessione
Codice articolo: 50114517
  • Idoneo per: Lettori mobili di codici a barre, serie IT 1300
  • Interfaccia: RS 232
  • Lunghezza cavo: 3.000 mm
  • Applicazione: Resistenza alle sostanze chimiche
Codice articolo: 50114517

Disponibile immediatamente

Idoneo per Z-3010
Idoneo per interfaccia RS 232
Tipo di collegamento Sub-D
Tipo female
Numero di poli 9 poli
Modello Assiale
Tipo di collegamento RJ41
Tipo di collegamento Presa jack
Grandezza della filettatura A innesto
Tipo female
Numero di poli 2 poli
Modello Assiale
Numero di conduttori 10 pezzo(i)
Colore della guaina Grigio
Schermato Sì
Modello di cavo Cavo di interconnessione
Lunghezza cavo 2.000 mm
Materiale della guaina PVC
Idoneità per catena portacavi No
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855