KB USB IT4xxx

Cavo di interconnessione

Codice prodotto: 50103404

Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Idoneo per interfaccia USB
Tipo di collegamento USB
Connettore circolare, LED No
Tipo di connettore USB 1.1 Standard-A
Tipo di collegamento RJ41
Colore della guaina Nero
Schermato
Modello di cavo Cavo di interconnessione
Lunghezza cavo 2.600 mm
Materiale della guaina PVC
Idoneità per catena portacavi No
Peso netto 106 g
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz