KF-L-15MLD-10
Fibra ottica in plastica per funzionamento unidirezionale
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | KF |
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
| Tipo di dispositivo | Fibra di trasmissione e ricezione |
| Campo di applicazione | Applicazioni generali |
| Portata di esercizio | , Portata assicurata |
| Uscita del raggio di luce | Laterale |
| Nucleo della fibra | Disposizione mista delle fibre Nucleo a fibre multiple |
| Materiale nucleo delle fibre | Plastica |
| Diametro minimo dell'oggetto | 1 mm |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Diametro esterno | 2,2 mm |
| Materiale della testa | Metallo |
| Tipo | Fibre ottiche in plastica (KF) |
| Lunghezza delle fibre | 2.000 mm |
| Materiale guaina della fibra | PE |
| Fissaggio del tastatore | 3 x M3 |
| Raggio di curvatura minimo (mobile) | R25 |
| Posa | Standard |
| Attenuazione con λ = 650 nm | 210 dB/km |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -55 ... 70 °C |
| Voce tariffaria doganale | 90011090 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |