KR5-160
Ricevitore cortina fotoelettrica
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | Konturflex |
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
| Tipo di dispositivo | Ricevitore |
| Applicazione | Misura dei contorni Misura di oggetti |
| Modello speciale | Tasteggio a raggi paralleli |
| Lunghezza del campo di misura | 160 mm |
| Distanza tra i raggi | 5 mm |
| Tempo di risposta per raggio | 50 µs |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Uscita connettore | Assiale |
| Funzione | Collegamento con amplificatore |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Dimensioni (P x H x L) | 40 mm x 190,8 mm x 40 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio |
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
| Peso netto | 270 g |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 55 °C |