KR5-640

Ricevitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 670064

Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie Konturflex
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Applicazione Misura dei contorni
Misura di oggetti
Modello speciale Tasteggio a raggi paralleli
Lunghezza del campo di misura 640 mm
Distanza tra i raggi 5 mm
Tempo di risposta per raggio 50 µs
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Uscita connettore Assiale
Funzione Collegamento con amplificatore
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Dimensioni (P x H x L) 40 mm x 670,8 mm x 40 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 960 g
Tipo di visualizzazione LED
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 55 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modello CAD 3D - zip
Software di configurazione - V1.2 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf