KRTM 20B/2.5110-S12

Sensore di contrasto

Codice prodotto: 50112445

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
KRTM 3B/2.1121,200-S12
Sensore di contrasto
Codice articolo: 50110587
  • Serie: 3B
  • Portata di esercizio, max.: 14,5 mm mm
  • Sorgente luminosa: LED, RVB
  • Uscita di commutazione: Transistor, NPN
Codice articolo: 50110587
Serie 20B
Modello speciale Funzione di temporizzazione
Ingresso di apprendimento
Percorso del raggio Focalizzato
Sorgente luminosa LED, RVB
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 1,5 mm x 6,5 mm
Orientamento del punto luminoso Longitudinale
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Uscita del raggio di luce Frontale
Fuoco Fisso
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 35 mA
Numero di ingressi di apprendimento 1 pezzo(i)
Processo di apprendimento Statico 2 punti
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Frequenza di commutazione 6.000 Hz
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 30,4 mm x 82 mm x 53 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Peso netto 50 g
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Tasto di apprendimento
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 60 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf