KRTM 3B/L6.1121-S8
Sensore di contrasto
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.
Serie | 3B |
Modello speciale | Funzione di temporizzazione |
Percorso del raggio | Focalizzato |
Sorgente luminosa | LED, RVB |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 1,5 mm x 6,5 mm |
Orientamento del punto luminoso | Longitudinale |
Tipo di geometria del punto luminoso | Rettangolare |
Uscita del raggio di luce | Frontale |
Fuoco | Fisso |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 25 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Tipo di tensione | CC |
Tensione di commutazione | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (NPN) |
Frequenza di commutazione | 10.000 Hz |
Tempo di risposta | 50.000 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Specifica | V1.1 |
SIO-Mode support | Sì |
Dual Channel | Sì |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M8 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 10 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |