KRTM 55/4.1121-S8
Sensore di contrasto
| Serie | 55 | 
| Modello speciale | Funzione di temporizzazione Ingresso di apprendimento  | 
                                
| Portata di esercizio | Portata assicurata | 
| Percorso del raggio | Focalizzato | 
| Sorgente luminosa | LED, RVB | 
| Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 1,5 mm x 6,5 mm | 
| Orientamento del punto luminoso | Longitudinale | 
| Tipo di geometria del punto luminoso | Rettangolare | 
| Uscita del raggio di luce | Frontale | 
| Fuoco | Fisso | 
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC | 
| Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) | 
| Processo di apprendimento | Statico 2 punti | 
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) | 
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP | 
| Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile | 
| Frequenza di commutazione | 10.000 Hz | 
| Tipo di collegamento | Connettore circolare | 
| Grandezza della filettatura | M8 | 
| Materiale | Acciaio inox | 
| Numero di poli | 4 poli | 
| Codifica | Codifica A | 
| Forma costruttiva | Cubica | 
| Dimensioni (P x H x L) | 14 mm x 35,5 mm x 25 mm | 
| Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inox | 
| Alloggiamento in acciaio inossidabile | AISI 316L | 
| Peso netto | 50 g | 
| Compatibilità dei materiali | CleanProof+ ECOLAB  | 
                                
| Tipo di visualizzazione | LED | 
| Elementi di controllo | Tasto di apprendimento | 
| Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 55 °C | 
| Omologazioni | c UL US | 
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 | 
| ECLASS 8.0 | 27270906 | 
| ECLASS 9.0 | 27270906 | 
| ECLASS 10.0 | 27270906 | 
| ETIM 5.0 | EC001820 | 
| ETIM 6.0 | EC001820 |