KT10-3040
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | Konturflex |
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
| Tipo di dispositivo | Trasmettitore |
| Applicazione | Misura dei contorni Misura di oggetti |
| Modello speciale | Tasteggio a raggi paralleli |
| Portata di esercizio | 0,1 ... 4 m (portata assicurata) |
| Lunghezza del campo di misura | 3.040 mm |
| Numero di raggi | 304 pezzo(i) |
| Distanza tra i raggi | 10 mm |
| Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Uscita connettore | Assiale |
| Funzione | Collegamento con amplificatore |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Dimensioni (P x H x L) | 40 mm x 3.070,8 mm x 40 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio |
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
| Peso netto | 4.430 g |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |