KT20-1280
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | Konturflex |
Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
Tipo di dispositivo | Trasmettitore |
Applicazione | Misura dei contorni Misura di oggetti |
Modello speciale | Tasteggio a raggi paralleli |
Portata di esercizio | 0,1 ... 4 m |
Lunghezza del campo di misura | 1.280 mm |
Numero di raggi | 64 pezzo(i) |
Distanza tra i raggi | 20 mm |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Uscita connettore | Assiale |
Funzione | Collegamento con amplificatore |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Dimensioni (P x H x L) | 40 mm x 1.310,8 mm x 40 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 1.900 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 55 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 90314990 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |