L300-M41C3-SLM24-KYPB-UCA

Elettroserratura di sicurezza

Codice prodotto: 50132048

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
L300-M41C3-SLM24-PB-UCA
Elettroserratura di sicurezza
Codice articolo: 50132057
  • Serie: L300
  • Dispositivo di sblocco: Sblocco ausiliario
  • Ingresso di apprendimento per attuatore:
  • Principio di funzionamento: Principio del circuito chiuso - Attuatore bloccato...
Codice articolo: 50132057

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Serie L300
Funzioni Dispositivo di interblocco con ritenuta secondo EN ISO 14119 (tipo 4)
Ingresso di programmazione
Pulsante di sblocco di fuga
Sblocco ausiliario con chiusura
Principio di funzionamento Principio del circuito chiuso - Attuatore bloccato con elettromagnete disattivato
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) Fino a e, EN ISO 13849-1
MTTFd 1.883 anni, EN ISO 13849-1
PFHD 8,07E-10 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
CC High
Livello di codifica Alto, EN ISO 14119
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione dalla sovratensione
Tipo di cablaggio Collegamento in serie
Collegamento singolo
Attribuzione contatti OSSD
Modo operativo Uscite di sicurezza attive con porta di protezione chiusa e bloccata
Numero di ingressi di sicurezza 2 pezzo(i)
Numero di ingressi di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Ingresso di apprendimento per attuatore
Funzione Ingresso di programmazione
Funzione Ingresso di attivazione elettromagnete
Tipo Ingresso di commutazione di sicurezza
Tipo di tensione CC
Tensione di commutazione tip. 24 V
Corrente assorbita, tip. 5 mA
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
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
Funzione Uscita di segnalazione dispositivo di protezione chiusa
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Funzione Uscita di segnalazione dispositivo di protezione bloccata
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Numero degli ingressi dei cavi 3 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Collegamento con PLC
Collegamento contatti
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a molla
Numero di poli 16 poli
Sezioni di collegamento 1 x 0,34 fino a 0,75 mm², trefolo con puntalino saldato
1 x 0,34 fino a 1,5 mm², trefolo con puntalino
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 40,4 mm x 233,5 mm x 79,3 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di ingresso cavo M20 x 1,5
Dispositivo di sblocco Pulsante di sblocco di fuga
Sblocco ausiliario con chiusura
Tipo di commutatore Dispositivo di blocco con ritenuta, EN ISO 13849
Velocità di avvicinamento 0,001 ... 0,5 m/s
Tipo di ritenuta A molla
Azionamento della ritenuta Molla
Forza di ritenuta max. 7.500 N
Durata meccanica 1.000.000 cicli di azionamento, IEC 60947-5-1
Frequenza di azionamento max. 600 per ora, IEC 60947-5-1
Attuatore, esterno AC-L300-UCA, codice univoco
Forza d’estrazione, attuatore sbloccato 30 N
Distanza di commutazione assicurata Sao 2 mm
Distanza di spegnimento assicurata Sar 4 mm (attuatore non bloccato)
10 mm (attuatore bloccato)
Distanza di commutazione nominale Sn 2,5 mm
Precisione di ripetizione ≤ 10 % Sn
Frequenza di commutazione massima 1 Hz
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 5 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 75 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Omologazioni ECOLAB
c UL US
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
Modello CAD 3D - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Opuscolo prodotti - L300 - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - TÜV SÜD - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf