L300-M41M12L8-SLM24-KYPB-UCA
Elettroserratura di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | L300 |
| Funzioni | Dispositivo di interblocco con ritenuta secondo EN ISO 14119 (tipo 4) Ingresso di programmazione Pulsante di sblocco di fuga Sblocco ausiliario con chiusura |
| Principio di funzionamento | Principio del circuito chiuso - Attuatore bloccato con elettromagnete disattivato |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | Fino a e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 1.883 anni, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8,07E-10 per ora |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |
| CC | High |
| Livello di codifica | Alto, EN ISO 14119 |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione dalla sovratensione |
| Tipo di cablaggio | Collegamento singolo |
| Attribuzione contatti | OSSD |
| Modo operativo | Uscite di sicurezza attive con porta di protezione chiusa e bloccata |
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
| Tensione di commutazione tip. | 24 V |
| Tipo di tensione | CC |
| Ingresso di apprendimento per attuatore | Sì |
| Funzione | Ingresso di programmazione |
| Funzione | Ingresso di attivazione elettromagnete |
| Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
| Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
| Tipo di tensione | CC |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Tensione di commutazione tip. | 24 V |
| Tipo di tensione | CC |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Funzione | Uscita di segnalazione dispositivo di protezione chiusa |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Funzione | Uscita di segnalazione dispositivo di protezione bloccata |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Collegamento con PLC Collegamento contatti |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 8 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 40,4 mm x 233,5 mm x 79,3 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Colore dell'alloggiamento | Grigio |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
| Lato dell'ingresso cavo | A sinistra |
| Dispositivo di sblocco | Pulsante di sblocco di fuga Sblocco ausiliario con chiusura |
| Tipo di commutatore | Dispositivo di blocco con ritenuta, EN ISO 13849 |
| Velocità di avvicinamento | 0,001 ... 0,5 m/s |
| Tipo di ritenuta | A molla |
| Azionamento della ritenuta | Molla |
| Forza di ritenuta max. | 7.500 N |
| Durata meccanica | 1.000.000 cicli di azionamento, IEC 60947-5-1 |
| Frequenza di azionamento max. | 600 per ora, IEC 60947-5-1 |
| Attuatore, esterno | AC-L300-UCA, codice univoco |
| Forza d’estrazione, attuatore sbloccato | 30 N |
| Distanza di commutazione assicurata Sao | 2 mm |
| Distanza di spegnimento assicurata Sar | 4 mm (attuatore non bloccato) 10 mm (attuatore bloccato) |
| Distanza di commutazione nominale Sn | 2,5 mm |
| Precisione di ripetizione | ≤ 10 % Sn |
| Corsa differenziale | ≤ 20 % Sn |
| Frequenza di commutazione massima | 1 Hz |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 5 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 75 °C |
| Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
| Omologazioni | ECOLAB c UL US |
| Voce tariffaria doganale | 85369095 |
| ECLASS 8.0 | 27272603 |
| ECLASS 9.0 | 27272603 |
| ETIM 5.0 | EC002593 |
| ETIM 6.0 | EC002593 |