LCS-1M12T-N08NNO-K020T
Sensore capacitivo
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | LCS-1 |
| Distanza di commutazione Sn | 1 ... 8 mm |
| Distanza di commutazione assicurata | 8 mm |
| MTTF | 450 anni |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 12 ... 35 V, CC |
| Ripple residuo | 0 ... 10 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 15 mA |
| Deriva termica, max. (in % di Sr) | 15 % |
| Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) | 2 % |
| Corrente nominale di funzionamento | 200 mA |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Tipo di tensione | CC |
| Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
| Principio di commutazione | Contatto N.A. |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Cavo |
| Lunghezza cavo | 2.000 mm |
| Materiale della guaina | PTFE |
| Numero di conduttori | 3 conduttori |
| Sezione del conduttore | 0,2 mm² |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Dimensioni (Ø x L) | 12 mm x 53 mm |
| Grandezza della filettatura | M12 x 1 mm |
| Tipo di montaggio | Non a filo |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | Teflon (PTFE) |
| Materiale della superficie attiva | Plastica, Teflon (PTFE) |
| Materiale del coperchio | Plastica, Teflon (PTFE) |
| Peso netto | 77 g |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 1 pezzo(i) |
| Elementi di controllo | Potenziometro multigiro (20 giri) |
| Funzione dell'elemento di controllo | Regolazione della sensibilità |
| Distanza di commutazione regolabile | Sì |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0 | 27270102 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ECLASS 13.0 | 27274201 |
| ECLASS 14.0 | 27274201 |
| ECLASS 15.0 | 27274201 |
| ECLASS 16.0 | 27274201 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| ETIM 9.0 | EC002715 |
| ETIM 10.0 | EC002715 |