LCS-1M30P-F15NNO-M12

Sensore capacitivo

Codice prodotto: 50135732

Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
LCS-2M30P-F20NNO-M12
Sensore capacitivo
Codice articolo: 50136559
  • Serie: LCS-2
  • Tipo di montaggio: A filo
  • Distanza di commutazione Sn, max.: 2 ... 20 mm
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
Codice articolo: 50136559

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Serie LCS-1
Distanza di commutazione Sn 2 ... 15 mm
Distanza di commutazione assicurata 15 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 15 mA
Deriva termica, max. (in % di Sr) 20 %
Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) 2 %
Corrente nominale di funzionamento 100 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Contatto N.A.
Frequenza di commutazione 100 Hz
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 30 mm x 79 mm
Grandezza della filettatura M30 x 1,5 mm
Tipo di montaggio A filo
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica Polibutilene (PBT)
Materiale della superficie attiva Plastica, Polibutilene (PBT)
Materiale del coperchio Plastica, Polibutilene (PBT)/poliammide (PA 12)
Peso netto 40 g
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro multigiro (20 giri)
Funzione dell'elemento di controllo Regolazione della sensibilità
Distanza di commutazione regolabile
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 85 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ECLASS 16.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
Modello CAD 3D - LCS-1M30P-F15NNO-M12 - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Istruzioni di montaggio - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf