LE412BL2.1/NX-M12
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Serie | 412B |
Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
Tipo di dispositivo | Ricevitore |
Portata di esercizio | vedi trasmettitore |
Potenza laser max. | 0,001 W |
Durata dell'impulso | 4,6 µs |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 36 V, CC, Con ripple residuo |
Ripple residuo | 0 ... 20 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 10 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
Principio di commutazione | Commutante senza luce |
Frequenza di commutazione | 5.000 Hz |
Tempo di risposta | 0,1 ms |
Tempo di inizializzazione | 20 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Dimensioni (Ø x L) | 12 mm x 60 mm |
Grandezza della filettatura | M12 x 1 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inox |
Alloggiamento in acciaio inossidabile | V2A |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 32 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 3 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Potenziometro di 270° |
Funzione dell'elemento di controllo | Regolazione della sensibilità |
Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 50 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |