LS 29 SE-L

Trasmettitore fotocellula a sbarramento

Codice prodotto: 50080861

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

In questo caso si tratta di un prodotto combinato: per il funzionamento sono necessari un trasmettitore ed un ricevitore della stessa serie.
Accertarsi che vengano sostituiti entrambi gli apparecchi con i rispettivi prodotti alternativi.
Per cercare una combinazione di trasmettitore/ricevitore alternativa si prega di utilizzare la denominazione o il codice articolo del ricevitore.

Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.

Lista dei risultati: 3 prodotti trovati
LSS 25B.X-S12
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50141323
  • Serie: 25B
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 800 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50141323
LSS 25B.82-S12
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50136007
  • Serie: 25B
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 200 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50136007
LSE 25B/44.2-S12
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50134493
  • Serie: 25B
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 200 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50134493
Serie Mini
Portata di esercizio 0 ... 35 m (portata assicurata)
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 880 nm
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Tensione di alimentazione UB , CC
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Collegamento con amplificatore
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (Ø x L) 18 mm x 50,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Acciaio inox
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 40 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Manuale di istruzioni - Application Note - pdf
Scheda dati - pdf