LS 78/24 RE

Ricevitore fotocellula a sbarramento

Codice prodotto: 50006684

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

In questo caso si tratta di un prodotto combinato: per il funzionamento sono necessari un trasmettitore ed un ricevitore della stessa serie.
Accertarsi che vengano sostituiti entrambi gli apparecchi con i rispettivi prodotti alternativi.
Per cercare una combinazione di trasmettitore/ricevitore alternativa si prega di utilizzare la denominazione o il codice articolo del ricevitore.

Lista dei risultati: 5 prodotti trovati
LE49C/2N-TB
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50134455
  • Serie: 49C
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Forma costruttiva: Cubica
  • Tipo di tensione: CC
Codice articolo: 50134455

Disponibile immediatamente

LE49C/4P-TB
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50134454
  • Serie: 49C
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Forma costruttiva: Cubica
  • Tipo di tensione: CC
Codice articolo: 50134454

Disponibile immediatamente

LS49C-TB
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50134450
  • Serie: 49C
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Portata di esercizio, max.: 0,5 ... 120 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50134450

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
LE49C.UC/TS-TB
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50127441
  • Serie: 49C
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Forma costruttiva: Cubica
  • Tipo di tensione: CA/CC
Codice articolo: 50127441

Tempo di consegna ca. 6 giorni lavorativi
LS49C.UC-TB
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50127437
  • Serie: 49C
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Portata di esercizio, max.: 0,5 ... 120 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50127437

Disponibile immediatamente

Serie 78
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Tensione di alimentazione UB 12 ... 30 V, CC
Numero uscite di commutazione digitali 3 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP, contatto N.C./contatto N.A.
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Frequenza di commutazione 100 Hz
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 8 poli
Dimensioni (P x H x L) 38 mm x 127 mm x 99 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio pressofuso
Peso netto 600 g
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione I
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
Scheda dati - pdf