LSER 8/44
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
In questo caso si tratta di un prodotto combinato: per il funzionamento sono necessari un trasmettitore ed un ricevitore della stessa serie.
Accertarsi che vengano sostituiti entrambi gli apparecchi con i rispettivi prodotti alternativi.
Per cercare una combinazione di trasmettitore/ricevitore alternativa si prega di utilizzare la denominazione o il codice articolo del ricevitore.
Serie | 8 |
Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
Tipo di dispositivo | Ricevitore |
Portata di esercizio | 0 ... 12 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata limite | 0 ... 20 m |
Portata limite | Portata tipica |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 35 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante con luce |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante senza luce |
Frequenza di commutazione | 1.500 Hz |
Tempo di risposta | 0,33 ms |
Tempo di inizializzazione | 100 ms |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Cavo |
Lunghezza cavo | 2.000 mm |
Materiale della guaina | PVC |
Colore del cavo | Nero |
Numero di conduttori | 5 conduttori |
Sezione del conduttore | 0,25 mm² |
Dimensioni (P x H x L) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 140 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale Scanalature a coda di rondine |
Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
Tipo di visualizzazione | LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |