LSEU 8/24-S12

Barriera ad ultrasuoni, ricevitore

Codice prodotto: 50038915

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
LSEU 18/24-S12
Barriera ad ultrasuoni ricevitore
Codice articolo: 50103364
  • Serie: 18
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Forma costruttiva: Cubica
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,65 m
Codice articolo: 50103364

Disponibile immediatamente

Serie 8
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Portata di esercizio 0 ... 0,8 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Frequenza ultrasuoni 300 kHz
Andamento lobo acustico Standard
Direzione di emissione Frontale
Tensione di alimentazione UB 20 ... 30 V, CC
Ripple residuo di UB
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Contatto N.A.
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Contatto N.A.
Frequenza di commutazione 250 Hz
Tempo di risposta 2 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 15 mm x 38 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Peso netto 70 g
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Scanalature a coda di rondine
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Commutatore multiplo
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 80 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
Scheda dati - pdf