LSIS 412i M45-I1-01

Smart camera

Codice prodotto: 50116973

Icon Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie LSIS 412i
Funzioni software Analisi BLOB (controllo della completezza)
Analisi BLOB (controllo della presenza)
Controllo delle dimensioni
Messa a fuoco
Rilevamento posizione
Zona di lavoro 75 ... 10.000 mm
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Risoluzione videocamera, orizzontale 752 px
Risoluzione videocamera, verticale 480 px
Distanza focale 16 mm
Framerate (immagine per secondo), max. 50 pezzo al secondo
Tempi di otturazione elettronica 0,054 ... 20 ms
Tipo di videocamera Monocromatico
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Potenza assorbita, max. 10 W
Numero ingressi/uscite selezionabili 8 pezzo(i)
Tipo Ingressi/uscite selezionabili
Tipo di tensione, uscite CC
Tensione di commutazione, uscite Tip. UB / 0 V
Tipo di tensione, ingressi CC
Tensione di commutazione, ingressi Tip. UB / 0 V
Tipo Ethernet, RS 232
Funzione Processo
Funzione Assistenza
Processo
Funzione Interfaccia dati
Interfaccia di assistenza
Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo SERVICE
Grandezza della filettatura M12
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo PWR
Grandezza della filettatura M12
Funzione Interfaccia dati
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo BUS OUT
Grandezza della filettatura M12
Dimensioni (P x H x L) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 500 g
Tipo di configurazione/parametrizzazione Via web browser
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 45 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 70 °C
Grado di protezione IP65
IP 67
Omologazioni c UL US
Brevetti USA US 8,288,706 B
Voce tariffaria doganale 90318020
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale utente - V1.1 - pdf
Manuale utente - V2.0 - pdf
Manuale utente - V 2.3 - pdf
Manuale utente - V3.1 - pdf
Manuale utente - V3.2 - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf