LSIS 462i M43-I1-01
Smart camera
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | LSIS 462i |
| Funzioni software | Analisi BLOB (controllo della completezza) Analisi BLOB (controllo della presenza) Controllo delle dimensioni Lettura di codici 1D Lettura di codici 2D Messa a fuoco Rilevamento posizione Strumento di misura |
| Tipi di codice leggibili | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 128 Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 Pharma Code UPC |
| Zona di lavoro | 50 ... 10.000 mm |
| Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
| Risoluzione videocamera, orizzontale | 752 px |
| Risoluzione videocamera, verticale | 480 px |
| Distanza focale | 8 mm |
| Framerate (immagine per secondo), max. | 50 pezzo al secondo |
| Tempi di otturazione elettronica | 0,054 ... 20 ms |
| Tipo di videocamera | Monocromatico |
| Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
| Potenza assorbita, max. | 10 W |
| Numero ingressi/uscite selezionabili | 8 pezzo(i) |
| Tipo | Ingressi/uscite selezionabili |
| Tipo di tensione, uscite | CC |
| Tensione di commutazione, uscite | Tip. UB / 0 V |
| Tipo di tensione, ingressi | CC |
| Tensione di commutazione, ingressi | Tip. UB / 0 V |
| Tipo | Ethernet, RS 232 |
| Funzione | Processo |
| Funzione | Assistenza Processo |
| Funzione | Interfaccia dati Interfaccia di assistenza Interfaccia di configurazione |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | SERVICE |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | PWR |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Funzione | Interfaccia dati Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | BUS OUT |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Dimensioni (P x H x L) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Materiale della copertura della lente | Plastica |
| Peso netto | 500 g |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Via web browser |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 45 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP65 IP 67 |
| Omologazioni | c UL US |
| Brevetti USA | US 8,288,706 B |
| Voce tariffaria doganale | 90021100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |