LSS 25B.2-S12

Trasmettitore fotocellula a sbarramento

Codice prodotto: 50134522

Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
LS25CI.XR1/XX-M12
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50147915
  • Serie: 25C
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 180 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50147915

Disponibile immediatamente

Serie 25B
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Applicazione Riconoscimento di prodotti imballati in sacchetti
Portata di esercizio 0 ... 200 m (portata assicurata)
Portata limite 0 ... 240 m (portata tipica)
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Forma del segnale di emissione Pulsante
Circuito di protezione Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Tempo di inizializzazione 300 ms
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
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 55 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro di 270°
Funzione dell'elemento di controllo Regolazione della sensibilità
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 60 °C
Grado di protezione IP 66
IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf