LSSR 46B.8

Trasmettitore fotocellula a sbarramento

Codice prodotto: 50132454

Icon Icon Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

In questo caso si tratta di un prodotto combinato: per il funzionamento sono necessari un trasmettitore ed un ricevitore della stessa serie.
Accertarsi che vengano sostituiti entrambi gli apparecchi con i rispettivi prodotti alternativi.
Per cercare una combinazione di trasmettitore/ricevitore alternativa si prega di utilizzare la denominazione o il codice articolo del ricevitore.

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
LS46C.8-M12
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50127045
  • Serie: 46C
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Portata di esercizio, max.: 0,5 ... 120 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50127045

Tempo di consegna ca. 13 giorni lavorativi
Serie 46B
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Modello speciale Ingresso di attivazione
Portata di esercizio 0 ... 50 m (portata assicurata)
Portata limite 0 ... 60 m (portata tipica)
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 620 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 1
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Circuito di protezione Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 30 mA
Numero di ingressi di attivazione 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di attivazione
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Tipo di collegamento Connettore circolare
Lunghezza cavo 2.000 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Numero di conduttori 4 conduttori
Dimensioni (P x H x L) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 50 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf