LV463B.7/4T-M8
Amplificatore per fibre ottiche
Serie | 463 |
Idoneo per | Fibre ottiche in plastica Fibre ottiche in vetro |
Modello speciale | Funzione di temporizzazione |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Lunghezza d'onda | 660 nm |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Collegamento fibra ottica | Fissaggio a bloccaggio |
Tensione di alimentazione UB | 12 ... 24 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 10 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 40 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
Tensione di commutazione | high: ≥(UB-2,5V) low: ≤ 2,5 V |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
Frequenza di commutazione | 50.000 Hz |
Tempo di risposta | 10 ms |
Ritardo inserzione/disinserzione | Ritardo inserzione/disinserzione |
Tempo di inizializzazione | 500 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M8 |
Tipo | male |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 4 poli |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 10 mm x 31,5 mm x 72 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | ABS |
Peso netto | 50 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero Rosso |
Tipo di fissaggio | Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 1 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Interruttore a slitta Interruttore basculante |
Funzione dell'elemento di controllo | Commutazione chiaro/scuro Regolazione del campo di commutazione Regolazione della sensibilità |
Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 85 °C |
Grado di protezione | IP 50 NEMA 1 |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |