LVSR 325K/N-401
Amplificatore per fibre ottiche
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | 325 |
| Modello speciale | Ingresso di attivazione Uscita di warning |
| Sorgente luminosa | LED, Rosso |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
| Frequenza di commutazione | 1.500 Hz |
| Tipo di collegamento | Cavo |
| Lunghezza cavo | 2.000 mm |
| Dimensioni (P x H x L) | 12 mm x 35,5 mm x 59 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Elementi di controllo | Tasti di comando |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |