MA 31 120

Parte di collegamento

Codice prodotto: 50030837

Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie MA 31
Idoneo per interfaccia TTY
Circuito di protezione Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 18 ... 36 V, CC
Tipo TTY, RS 485
Tipo RS 232
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Collegamento con il dispositivo
Interfaccia dati
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 25 poli
Funzione Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento Sub-D
Numero di poli 9 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 120 mm x 55 mm x 180 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio pressofuso
Peso netto 640 g
Colore dell'alloggiamento Rosso, RAL 3000
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 6 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 90 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Voce tariffaria doganale 84733080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Software di configurazione - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf