MA 4 D 110

Parte di collegamento

Codice prodotto: 50039662

Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie MA 4
Idoneo per Lettori di codici a barre, serie BCL 2x
Lettori di codici a barre, serie BCL 3x
Idoneo per interfaccia RS 232
Circuito di protezione Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Tipo RS 232
Tipo RS 232
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Interfaccia dati
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 22 poli
Funzione Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento Sub-D
Numero di poli 9 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 118 mm x 33 mm x 180 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio pressofuso
Peso netto 480 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di visualizzazione Display LC
LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Grado di protezione IP 54
Classe di protezione III
Voce tariffaria doganale 84733080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Scheda dati - pdf