ME 338 103 W
Parte di collegamento
| Idoneo per | BCL 338i BPS 338i |
| Idoneo per interfaccia | EtherCAT |
| Numero di collegamenti | 3 pezzo(i) |
| Funzione | PWR / SW IN / OUT |
| Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | HOST / BUS IN |
| Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica D |
| Funzione | BUS OUT |
| Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica D |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
| Peso netto | 70 g |
| Colore dell'alloggiamento | Rosso, RAL 3000 |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Voce tariffaria doganale | 84733080 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27279090 |
| ECLASS 11.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |