MSI-EM201-4RO

Modulo di uscita sicuro

Codice prodotto: 547805

Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
MSI-SR-CM42R-01
Moduli di sicurezza
Codice articolo: 50133014
  • Applicazione: Unitàdi espansione per apparecchi base in applicaz...
  • Riavvio: Automatico
  • Tipo di morsetto: Morsetto a vite
  • Contatti: 2 x (2 contatti N.A. / 1 contatto N.C.)
Codice articolo: 50133014

Su richiesta
Serie MSI-EM
Applicazione Monitoraggio di funzioni di sicurezza
Numero I/O di sicurezza 4 relè OUT
Funzioni Estensione a 4 uscite a relè
Modulo di espansione per il controllore programmabile di sicurezza MSI 200
Monitoraggio di tutte le funzioni di sicurezza in macchine ed impianti
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 0,00000000003 per ora
PFHD 3E-11 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
B10d con DC13 (carico induttivo) 780.000 numero di cicli
B10d con AC15 (carico induttivo) 1.960.000 numero di cicli
Circuito di protezione Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -15 ... 10 %
Categoria di sovratensione III
Numero di uscite di segnalazione 4 pezzo(i)
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 4 pezzo(i)
Indicazione di stato 2 LED (verde, rosso)
Corrente continua limite 4 A
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Tipo di tensione CA/CC, CC
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Tensione nominale 24 V CC, (A1/A2)
Corrente continua limite 50 mA
Tempo di inizializzazione 10.000 ms
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Collegamento con il dispositivo
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a vite
Numero di poli 16 poli
Funzione Interfaccia di comunicazione interna
Tipo di collegamento Guida di montaggio TBUS
Sezioni di collegamento Da 0,2 a 2,5 mm²
Dimensioni (P x H x L) 22,5 mm x 114,5 mm x 99 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica Poliammide PA non rinforzato
Peso netto 180 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Durata meccanica 100.000.000 cicli di azionamento
Temperatura ambiente, funzionamento -5 ... 45 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 70 °C
Grado di protezione IP 20 (alloggiamento)
IP 20 (morsetti)
Omologazioni TÜV Rheinland
c UL US
Voce tariffaria doganale 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
Modello CAD 3D - MSI-EM201-4RO - zip
Software - Device Pack - zip
Istruzioni per l'applicazione - pdf
Manuale di istruzioni - MSI 200 / MSI-EM - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Rheinland - pdf