MSI-mE/R

Modulo di sicurezza

Codice prodotto: 549980

Icon
Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
SYS-HAMT-P1-000-002
Modulo di sicurezza
Codice articolo: SO-000134
  • Applicazione: X-muting e 2 x X-muting in sostituzione di MSI-m/R...
Codice articolo: SO-000134

Disponibile immediatamente

SYS-HAMT-P1-000-001
Modulo di sicurezza
Codice articolo: SO-000133
  • Applicazione: Muting IIII in sostituzione di MSI-m/R, MSI-mE/R, ...
Codice articolo: SO-000133

Disponibile immediatamente

Serie MSI-m
Funzioni Avviso «lampada di muting difettosa»
Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile
Controllo dinamico contattori (EDM)
Controllo statico contattori (EDM)
Doppio muting parallelo su due campi
Interfaccia PC per diagnostica
Monitoraggio cortocircuiti trasversali
Monitoraggio temporale di muting (selezionabile/deselezionabile)
Muting parallelo
Muting sequenziale
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD, nop = 4800 0,000000016 per ora
PFHD, nop = 28800 0,000000038 per ora
PFHD, nop = 86400 0,000000095 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria Fino a 4 (a seconda della categoria del dispositivo di protezione a monte), EN ISO 13849
B10d con DC1 (carico resistivo) 2.500.000 numero di cicli, (60% della corrente di commutazione max.)
B10d con AC1 (carico resistivo) 2.500.000 numero di cicli, (60% della corrente di commutazione max.)
B10d con DC13 (carico induttivo) 2.500.000 numero di cicli, (60% della corrente di commutazione max.)
B10d con AC15 (carico induttivo) 2.500.000 numero di cicli, (60% della corrente di commutazione max.)
B10d, basso carico 20.000.000 numero di cicli
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Tipo di tensione CA/CC
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Sensori di sicurezza collegabili (AOPD) 1 AOPD tipo 4, tipo 3 o fino a 2 AOPD tipo 2
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a vite
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 70 mm x 99 mm x 113,6 mm
Peso netto 300 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Numero di AOPD collegabili tipo 2, categoria 2 2 pezzo(i)
Numero di AOPD collegabili tipo 4, categoria 4 1 pezzo(i)
Grado di protezione IP 20
Brevetti USA US 6,418,546 B
Voce tariffaria doganale 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
Modello CAD 3D - MSI-mE/R - zip
Software di configurazione/di diagnostica - V 1.40 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Descrizione software - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - pdf