MSI-SR-ES20-01
Moduli di sicurezza
Serie | MSI-SR-ES20 |
Applicazione | Dispositivo base per applicazioni ad arresto d'emergenza |
Funzioni | Monitoraggio di circuiti per l'arresto d'emergenza Monitoraggio di interruttori di posizione Monitoraggio di interruttori di prossimità |
Riavvio | Automatico Manuale |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2E-07 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 3, EN ISO 13849-1 |
Tensione nominale UN | 24 V CA/CC |
Frequenza nominale | 50 ... 60 Hz |
Tensione nominale di alimentazione di controllo US per CA 60 Hz | 20,4 V |
Tensione nominale di alimentazione di controllo US per CA 50 Hz | 26,4 V |
Tensione nominale di alimentazione di controllo max. per CA 50 Hz | 26,4 V |
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. US per CA 50 Hz | 20,4 V |
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. US per CC | 20,4 V |
Tensione nominale di alimentazione di controllo max. per CC | 26,4 V |
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. per CC | 20,4 V |
Potenza nominale CA | 2 V·A |
Potenza nominale CC | 1 W |
Separazione galvanica tra il circuito di alimentazione e quello di controllo | No |
Numero di uscite, di sicurezza, istantanee, a contatto | 2 pezzo(i) |
Circuiti di abilitazione | Contatto N.A. |
Materiale di contatto | Lega Ag |
Categoria d'utilizzo AC-15 (contatto N.A.) | Ue 230V, Ie 3A |
Categoria d'utilizzo DC-13 (contatto N.A.) | Ue 24V, Ie 3A |
Protezione contro i cortocircuiti (contatto N.A.) | Fusibile 6 A classe gG, integrale di fusione |
Tensione nominale di commutazione, circuiti di abilitazione CA | 240 V |
Tensione nominale di commutazione, circuiti di abilitazione CC | 50 V |
Corrente continua term. max. Ith, circuiti di abilitazione | 6 A |
Corrente totale max. I² di tutti i percorsi di corrente | 72 A² |
Durata meccanica | 100.000.000 cicli di commut. |
Analisi degli ingressi | a un canale |
Tensione di uscita nominale CC | 24 V |
Corr. ingresso sugli ingressi di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) | 50 mA |
Corr. di picco max. su ingr. di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) | 70 mA |
Resistenza di linea max., per canale | ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω |
Durata di accensione min. | 30 ms |
Tempo di risposta (avvio automatico tA2) | 70 ms |
Tempo di risposta (avvio manuale tA1) | 20 ms |
Tempo di rilascio tR | 70 ms |
Tempo di ripristino tW | 200 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
Numero di poli | 8 poli |
Sezioni di collegamento | 1 x 0,2 a 2,5 mm², filo 1 x 0,2 a 2,5 mm², trefolo 1 x 0,25 a 2,5 mm², trefolo con puntalino 2 x 0,2 a 1,0 mm², filo 2 x 0,2 fino a 1,0 mm², trefolo 2 x 0,25 a 1,0 mm², trefolo con puntalino |
Dimensioni (P x H x L) | 22,5 mm x 96,5 mm x 91,5 mm |
Peso netto | 120 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio |
Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto |
Omologazioni | TÜV Rheinland c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85364900 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |