MSI-SR-LC21M-03

Moduli di sicurezza

Codice prodotto: 50133011

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
MSI-SR-LC21-03
Moduli di sicurezza
Codice articolo: 50133009
  • Applicazione: Circuiti di arresto d'emergenza
  • Riavvio: Automatico
  • Tipo di morsetto: Morsetto a molla
  • Funzioni: Blocco di avvio/riavvio (RES)
Codice articolo: 50133009

Su richiesta
Serie MSI-SR-LC21M
Applicazione Circuiti di arresto d'emergenza
Dispositivi di protezione optoelettronici
Interruttori a trasponder (uscite OSSD)
Interruttori di posizione (contatti meccanici)
Interruttori elettromagnetici (contatti Reed, equivalenti)
Funzioni Blocco di avvio/riavvio (RES)
Controllo contattori (EDM)
Riavvio Automatico
Manuale
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849-1
Tensione di alimentazione UB , CA/CC
Potenza assorbita, max. 2 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto
Tensione nominale UN 24 V CA/CC
Frequenza nominale 50 ... 60 Hz
Tensione nominale di alimentazione di controllo US per CA 60 Hz 20,4 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo US per CA 50 Hz 26,4 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo max. per CA 50 Hz 26,4 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. US per CA 50 Hz 20,4 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. US per CC 20,4 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo max. per CC 26,4 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. per CC 20,4 V
Potenza nominale CC 2,1 W
Separazione galvanica tra il circuito di alimentazione e quello di controllo No
Numero di uscite, di sicurezza, istantanee, a contatto 2 pezzo(i)
Numero di uscite, funzione di segnalazione, istantanee, a contatto 1 pezzo(i)
Circuiti di abilitazione Contatto N.A.
Circuiti di segnalazione Contatto N.C.
Materiale di contatto Lega Ag, dorata
Categoria d'utilizzo AC-15 (contatto N.A.) Ue 230V, Ie 3A
Categoria d'utilizzo DC-13 (contatto N.A.) Ue 24V, Ie 2,5A
Protezione contro i cortocircuiti (contatto N.A.) Fusibile 6 A classe gG, integrale di fusione
Corrente continua term. max. Ith, circuiti di abilitazione 6 A
Corrente continua term. max. Ith, circuiti di segnalazione 3 A
Corrente totale max. I² di tutti i percorsi di corrente 9 A²
Durata meccanica 100.000.000 cicli di commut.
Analisi degli ingressi a due canali
Corr. ingresso sugli ingressi di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) 40 mA
Corr. di picco max. su ingr. di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) 100 mA
Resistenza di linea max., per canale ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Durata di accensione min. 50 ms
Tempo di risposta (avvio automatico tA2) 80 ms
Tempo di risposta (avvio manuale tA1) 40 ms
Tempo ammissibile di impulso di test tTP 1 ms
Tempo di rilascio tR 15 ms
Monitoraggio del tempo sincrono tS 200 ms
Tempo di ripristino tW 150 ms
Ritardo alla diseccitazione 25 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a molla
Numero di poli 16 poli
Sezioni di collegamento 2 x 0,2 a 1,5 mm², trefolo
2 x 0,2 fino a 1,5 mm², filo
2 x 0,25 fino a 1,5 mm², trefolo con puntalino
Dimensioni (P x H x L) 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm
Peso netto 210 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 55 °C
Omologazioni TÜV Rheinland
c UL US
Voce tariffaria doganale 85364900
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf