MSI-SR-SM42OS-01

Moduli di sicurezza

Codice prodotto: 50133030

Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie MSI-SR-SM42OS
Applicazione Controllori di arresto
Riavvio Automatico
Manuale
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 1,1E-09 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849-1
Tensione nominale UN 24 V CC
Tensione nominale di alimentazione di controllo max. per CC 30 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. per CC 16,8 V
Potenza nominale CC 1,8 W
Separazione galvanica tra il circuito di alimentazione e quello di controllo No
Numero di uscite, funzione di segnalazione, istantanee, a contatto 2 pezzo(i)
Circuiti di abilitazione Semiconduttore (a commutazione positiva), di sicurezza
Circuiti di segnalazione Semiconduttore (a commutazione positiva), non di sicurezza
Protezione contro i cortocircuiti (contatto N.A.) a prova di cortocircuito
Tensione nominale di commutazione, circuiti di abilitazione CC 30 V
Corrente continua term. max. Ith, circuiti di abilitazione 2 A
Corrente totale max. I² di tutti i percorsi di corrente 4 A²
Tensione di uscita nominale CC 24 V
Corr. ingresso sugli ingressi di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) 3 mA
Corr. di picco max. su ingr. di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) 3,8 mA
Durata di accensione min. 100 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a vite
Numero di poli 16 poli
Sezioni di collegamento 1 x 0,2 a 2,5 mm², filo
1 x 0,2 a 2,5 mm², trefolo
1 x 0,25 a 2,5 mm², trefolo con puntalino
2 x 0,2 a 1,0 mm², filo
2 x 0,2 fino a 1,0 mm², trefolo
2 x 0,25 a 1,0 mm², trefolo con puntalino
Dimensioni (P x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 121 mm
Peso netto 160 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Omologazioni TÜV Rheinland
c UL US
Voce tariffaria doganale 85364190
ECLASS 8.0 27371811
ECLASS 9.0 27371811
ETIM 5.0 EC001448
ETIM 6.0 EC001448
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuale utente - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Rheinland - pdf