MSI-SR-SM42OS-03
Moduli di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | MSI-SR-SM42OS |
| Applicazione | Controllori di arresto |
| Riavvio | Automatico Manuale |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,1E-09 per ora |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849-1 |
| Tensione nominale UN | 24 V CC |
| Tensione nominale di alimentazione di controllo max. per CC | 30 V |
| Tensione nominale di alimentazione di controllo min. per CC | 16,8 V |
| Potenza nominale CC | 1,8 W |
| Separazione galvanica tra il circuito di alimentazione e quello di controllo | No |
| Numero di uscite, funzione di segnalazione, istantanee, a contatto | 2 pezzo(i) |
| Circuiti di abilitazione | Semiconduttore (a commutazione positiva), di sicurezza |
| Circuiti di segnalazione | Semiconduttore (a commutazione positiva), non di sicurezza |
| Protezione contro i cortocircuiti (contatto N.A.) | a prova di cortocircuito |
| Tensione nominale di commutazione, circuiti di abilitazione CC | 30 V |
| Corrente continua term. max. Ith, circuiti di abilitazione | 2 A |
| Corrente totale max. I² di tutti i percorsi di corrente | 4 A² |
| Tensione di uscita nominale CC | 24 V |
| Corr. ingresso sugli ingressi di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) | 3 mA |
| Corr. di picco max. su ingr. di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) | 3,8 mA |
| Durata di accensione min. | 100 ms |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Tipo di morsetto | Morsetto a molla |
| Numero di poli | 16 poli |
| Sezioni di collegamento | 2 x 0,2 a 1,5 mm², trefolo 2 x 0,2 fino a 1,5 mm², filo 2 x 0,25 fino a 1,5 mm², trefolo con puntalino |
| Dimensioni (P x H x L) | 22,5 mm x 107 mm x 121 mm |
| Peso netto | 160 g |
| Colore dell'alloggiamento | Grigio |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto |
| Omologazioni | TÜV Rheinland c UL US |
| Voce tariffaria doganale | 85364190 |
| ECLASS 8.0 | 27371811 |
| ECLASS 9.0 | 27371811 |
| ETIM 5.0 | EC001448 |
| ETIM 6.0 | EC001448 |