MSI101
Sistema di controllo di sicurezza
Serie | MSI 100 |
Applicazione | Monitoraggio di funzioni di sicurezza |
Numero I/O di sicurezza | 20 IN, 4 OUT |
Funzioni | Modulo di base di sicurezza liberamente configurabile Monitoraggio di tutte le funzioni di sicurezza in macchine ed impianti Trasmissione dei dati di diagnostica via modulo field bus MSI-FB (opzionale) |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 8.324 anni, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 0,0000000137 per ora |
PFHD | 1,4E-08 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione dalla sovratensione |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -15 ... 10 % |
Corrente assorbita (senza carico), max. | 200 mA |
Categoria di sovratensione | III |
Visualizzazione diagnosi | 4 LED (verde, rosso) |
Tempo di reazione max. | 30 ms |
Tensione nominale di ingresso UN | 24 V CC, -15 ... 10 %, (A1/A2) |
Corrente assorbita tip. con UN (A1/A2) | 110 mA |
Bypass delle interruzioni di tensione | 20 ms |
Numero ingressi sicuri | 20 pezzo(i), (fino a SIL 3 / IEC 62061) |
Indicazione di stato | 20 LED (verdi) |
Tensione nominale UN | 24 V CC, (verso massa A1/A2) |
Corrente assorbita tip. con UN | 4 mA |
Livello del segnale con «0» max. | 5 V |
Livello del segnale con «1» min. | 11 V |
Numero di uscite di segnalazione | 4 pezzo(i) |
Numero di uscite a semiconduttore sicure | 4 pezzo(i), (Cat. 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954) |
Numero di uscite di commutazione a massa | 2 pezzo(i) |
Numero di uscite clock | 2 pezzo(i) |
Tensione nominale | 24 V CC, -15 ... 10 %, (24 V / 0 V) |
Indicazione di stato | 4 LED (verdi) |
Corrente continua limite | 2 A |
Tensione nominale | 24 V CC, (A1/A2) |
Corrente continua limite | 100 mA |
Tensione nominale | 24 V CC, (A1/A2) |
Corrente continua limite | 100 mA |
Tempo di inizializzazione | 4.000 ms |
Tempo di ripristino riavvio, max. | 5 ms |
Tipo | USB |
Funzione | Configurazione/parametrizzazione mediante software |
Numero di collegamenti | 3 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Collegamento con il dispositivo Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
Numero di poli | 40 poli |
Funzione | Interfaccia di configurazione |
Tipo di collegamento | USB |
Tipo di connettore | USB 2.0 Mini-A |
Funzione | Interfaccia di comunicazione interna |
Tipo di collegamento | Guida di montaggio TBUS |
Sezioni di collegamento | Da 0,2 a 2,5 mm² |
Dimensioni (P x H x L) | 67,5 mm x 99 mm x 114,5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | Poliammide PA non rinforzato |
Peso netto | 430 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio |
Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 20 (alloggiamento) IP 20 (morsetti) |
Omologazioni | TÜV Rheinland c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85371091 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |