NT 5V DC/1A Z-3010

Alimentatore

Codice prodotto: 50109333

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
NT f. IT 1900+Base-EU
Alimentatore
Codice articolo: 50114525
  • Idoneo per: Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1900g
  • Tipo di articolo: Alimentatore
Codice articolo: 50114525

Disponibile immediatamente

Idoneo per Lettori mobili serie di codici a barre, serie Z-3xxx
Tipo Alimentatore a spina
Uscita 5 V CC, 1 A
Ingresso 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz
Voce tariffaria doganale 85044090
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540