ODSL 9/D26-100-S12
Sensore ottico della distanza
| Serie | 9 |
| Tipo di sistema di tasteggio | Rispetto ad un oggetto |
| MTTF | 53 anni |
| Percorso del raggio | Divergente |
| Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
| Lunghezza d'onda | 655 nm |
| Classe laser | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 1 mm |
| Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
| Campo di misura | 50 ... 100 mm |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Precisione | 0,5 % |
| Valore di riferimento precisione | Distanza di misura |
| Precisione di ripetizione | 0,25 % |
| Valore di riferimento: precisione di ripetizione | Distanza di misura |
| Tempo di misura | 2 ms |
| Deriva termica | 0,02 %/K |
| Referenziamento | No |
| Comportamento bianco/nero | 0,5 % |
| Oggetto standard da misurare | 50 x 50 mm² |
| Principio di misura della distanza ottico | Triangolazione |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Tempo di inizializzazione | 300 ms |
| Tipo | RS 232 |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare, Orientabile di 90° |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Plastica |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Dimensioni (P x H x L) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PC |
| Materiale della copertura della lente | Vetro |
| Peso netto | 50 g |
| Colore dell'alloggiamento | Rosso |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
| Tipo di visualizzazione | Display LC LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software |
| Elementi di controllo | Display LC Software PC Tasti di comando |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Classe di protezione | II |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |