ODSL 96B M/D26.S-800-S12
Sensore ottico della distanza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | 96 |
| Tipo di sistema di tasteggio | Rispetto ad un oggetto |
| Modello speciale | Punto luminoso piccolo (S) |
| Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
| Lunghezza d'onda | 655 nm |
| Classe laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Durata dell'impulso | 22 µs |
| Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 1 mm [800 mm] |
| Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
| Campo di misura | 150 ... 800 mm |
| Risoluzione | 0,1 ... 0,8 mm |
| Precisione | 1,5 % |
| Valore di riferimento precisione | Distanza di misura |
| Precisione di ripetizione | 0,5 % |
| Valore di riferimento: precisione di ripetizione | Distanza di misura |
| Tempo di misura | 1 ... 5 ms |
| Deriva termica | 0,02 %/K |
| Referenziamento | No |
| Comportamento bianco/nero | 1 % |
| Principio di misura della distanza ottico | Triangolazione |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Tipo | RS 232 |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Dimensioni (P x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
| Materiale della copertura della lente | Vetro |
| Peso netto | 380 g |
| Colore dell'alloggiamento | Rosso |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
| Tipo di visualizzazione | Display OLED LED |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software |
| Elementi di controllo | Software PC Tastiera a membrana |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
| Classe di protezione | II |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |