P30-V1-B-DS-Y
Lampada
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Tipo di segnalazione | Ottico |
Durata | > 100.000 h |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CA/CC, 10 % |
Corrente assorbita, max. | 26 mA |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 30 mm x 66 mm |
Lunghezza dopo l'installazione | 18 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Peso netto | 30 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Tipo di fissaggio, lato impianto | In fori con Ø 22,5 mm |
Tipo di illuminazione | LED/24V |
Illuminazione della calotta | Intero |
Rappresentazione del segnale | Luce permanente o lampeggiante |
Colore calotta | Giallo |
Angolo di emissione | 360° |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Omologazioni | c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
ECLASS 8.0 | 27371220 |
ECLASS 9.0 | 27371223 |
ECLASS 10.0 | 27371220 |
ECLASS 11.0 | 27371220 |
ETIM 5.0 | EC000232 |
ETIM 6.0 | EC000232 |
ETIM 7.0 | EC000232 |