PRK 3B/6.7-S8

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50104698

Icon Icon
Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
PRK23/4X-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo: 50138471
  • Serie: 23
  • Principio di funzionamento: Principio di riflessione
  • Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 4,5 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50138471

Tempo di consegna ca. 24 giorni lavorativi
PRK23/2X-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo: 50138459
  • Serie: 23
  • Principio di funzionamento: Principio di riflessione
  • Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 4,5 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50138459

Disponibile immediatamente

Serie 3B
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Portata di esercizio 0,02 ... 5 m (portata assicurata)
Portata limite 0,02 ... 6 m (portata tipica)
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 620 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 2
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Corrente assorbita, max. 10 mA
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 10 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante con luce
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Tempo di risposta 0,5 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 10 g
Colore dell'alloggiamento Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf